Roxar-P-Roxar-RMSS

Roxar™ Mehrphasen-Salinitätssystem

Produktbeschreibung

In Fällen, in denen die Wasserleitfähigkeit instabil ist, kann die Messung der Leitfähigkeit und des Salzgehalts des aus einem Bohrloch geförderten Wassers ein wichtiger Betriebsparameter für Öl- und Gasbetreiber sein. Emerson bietet einen speziellen Salzgehaltssensor, der für den Betrieb in dreiphasigen der für den Betrieb in dreiphasigen Gas-Flüssigkeitsströmen in Kombination mit dem Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät (MPFM) geeignet ist. Das Roxar Mehrphasen-Salinitätssystem (RMSS) bietet die empfindliche Echtzeit-Messung der Leitfähigkeit und des Salzgehalts von gefördertem Wasser in mehrphasigen Produktionsbohrungen. So können Betreiber zusammen mit dem Roxar 2600 MPFM salzunabhängige Mehrphasenmessungen erhalten und bei Bedarf geeignete datengesteuerte Maßnahmen ergreifen.

Betriebsbereich
Wasserübergangspunkt – 100 % Wasser-Flüssigkeitsverhältnis (WLR)
0–80 % Gasvolumenanteil (GVF)
Der Betriebsbereich kann auf 90 % GVF erweitert werden, abhängig vom Betriebsdruck und dem Durchflussprofil
Größe des Messgeräts
2", 3", 4" und 6"
Installation
Vertikale Flussrichtung nach oben, vorzugsweise stromabwärts von einem Blind-T
(Normalerweise stromaufwärts vom Roxar 2600 MPFM)
Genauigkeit
Typische Ungenauigkeit (Konfidenzintervall 90 % ):
±0,5 abs Siemens/Messgerät Leitfähigkeit
±0,5 abs % Salzgehalt (NaCl)
Auslegungsdruck
345 bar (5 000 psi)
Auslegungstemperatur
–20 °C bis 130 °C (–4 °F bis 266 °F)
Medienberührte Werkstoffe
Duplex UNS 31803
Inconel N06625
Werkstoffe
Werkstoff des Elektronikgehäuses für Ex-Bereiche: Edelstahl
Flanschanschluss
Naben mit Klemmverbindern
ANSI-Flansche
Schweißnaht
Sensortyp
Mikrowellenübertragungssensor
3-polige Sondenkonfiguration
Spannungsversorgung
24 VDC
Leistungsaufnahme: 24 W
Kommunikationsprotokoll
Modbus
Kommunikationsschnittstelle: RS-485
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX
IECEx
EMC
Schutzart IP 66

Merkmale

  • Kompakte Bauweise, bestehend aus einer Rohrspule und einem Ex d Flow Computer, der normalerweise vor dem Roxar 2600 MPFM montiert wird.
  • Der modulare Ansatz stellt sicher, dass das RMSS ein separates Modul ist, das sowohl in neue und vorhandene Roxar 2600 MPFM integriert werden kann.
  • Kontinuierliche Echtzeitausgabe von Wasserleitfähigkeit und Salzgehalt.
  • Leitfähigkeitsmessungen als Input für den Roxar 2600 MPFM, was dazu führt, dass der Roxar 2600 MPFM weniger durch Änderungen der Wasserleitfähigkeit beeinflusst wird.
  • Leitfähigkeitsmessungen unterstützen Durchflusssicherungsmaßnahmen, wie z. B. die direkte Erkennung von Formationswasser und die Überwachung des Durchbruchs, die Optimierung von Korrosions-, Erosions- und Kesselstein-Inhibitoren und die Überwachung des Durchbruchs von eingeleitetem Wasser.

Dokumentation und Zeichnungen