Shafer-P-PBS

Shafer Sitzventilblock

Produktbeschreibung

Ein doppeltes Dreiwege-Regelventil, das manuell betätigt und vorgesteuert werden kann, um den richtungsselektiven Betrieb zu gewährleisten.

Merkmale

  • Ideal für Pipeline-Anwendungen geeignet
Gerätetyp
Zubehör für Stellantriebe
Zulassungen
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.