SolaHD-P-STV-200-400K

SolaHD™ Überspannungsschutzgeräte der Serie STV 200/400K

Produktbeschreibung

Die Überspannungsschutzgeräte der Serie STV 200/400K bieten einen kontinuierlichen Schutz vor schädlichen Spannungsspitzen und elektrischen Störungen, die üblicherweise am Hausanschlusskasten oder am Verteilerkasten auftreten. Die modulare Bauweise ermöglicht eine flexible Installation, während die robuste Konstruktion selbst härtesten Bedingungen standhält. Diese Überspannungsschutzgeräte verfügen über innovative Schaltkreise, die den Status aller Schutzmodi überwachen, einschließlich Nullleiter gegen Erdung.

ul-listed

Merkmale

  • UL
  • Modulare Bauweise ermöglicht Flexibilität
  • Stoßstrombelastbarkeit von 200 bis 400 kA pro Phase
  • Branchenweit höchste Stoßstrom-Reproduzierbarkeit
  • Überspannungsschutz in allen Modi (L-N, L-G und N-G)
  • Potentialfreie Form-C-Kontakte und akustische Alarmstatusanzeigen
  • Interne/externe Überwachung, einschließlich Nullleiter gegen Erdung
  • EMI/RFI-Filterung
A/C-Nennleistung
200 kAIC
Geräuschminderung
max. 50 dB
Hertz
47–63 Hz
Eingangsspannungsbereich
120Y/208 V, 277Y/480 V, 480 V
Anzahl der Phasen
dreiphasig
Betriebstemperatur
–40 °C bis +50 °C bei Volllast
Statusanzeige
Rote/grüne LED-Statusanzeigen, akustischer Alarm
Montage
Wandmontage

Dokumentation und Zeichnungen