Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tartarini-P-VS-FL

Tartarini™ vorgesteuertes Überdruckventil der Serie VS-FL

Produktbeschreibung

Servogesteuerte Überdruckventile kommen bei Installationen mit allen Arten von nicht-korrosiven Gasen zum Einsatz. Sie bieten eine präzise Einstellung, eine perfekte Abdichtung und eine hohe Auslassrate. Die Serie VS-FL ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU konform und für Kategorie IV klassifiziert.

ped
Verfügbare Konfigurationen
Typ VS-FL-BP: Nieder- und Mitteldruckanwendungen mit Pilot Typ PRX/182
Typ VS-FL: Mittel- und Hochdruckanwendungen mit Pilot Typ PRX/182 oder PRX-AP/182
Alle Überdruckventile Typ VS-FL sind mit oder ohne Schalldämpfer Typ SR verfügbar.
Nennweiten
Serie VS-FL: DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150 und 200* (NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6 und 8**) DN 200 (NPS 8) BP-Ausführung nicht verfügbar
Anschlussarten
PN 16 / Class 150, Class 300 und Class 600
Eingangsdruckbereich
Flanschdruckstufe PN16, PN25, Class 150
  Eingangsdruckbereich: 0,2 bis 20 bar (2,9 bis 290 psig)
Flanschdruckstufe Class 300, Class 600
  Eingangsdruckbereich: 1 bis 100 bar (14,5 bis 1450 psig)
Sollwertbereich
Flanschdruckstufe PN 16 / Class 150 0,5 bis 19,3 bar (7,25 bis 280 psig) Flanschdruckstufe Class 300, Class 600 1 bis 80 bar (14,5 bis 1160 psig)
Genauigkeitsklasse
Bis zu ± 1 %
Zulässige Betriebstemperatur
Standardausführung Betrieb: -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F) Niedrigtemperatur-Ausführung Betrieb: -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Kompakt
  • Einfache Installation
  • Hohe Kapazität