Tescom-P-26-1000

TESCOM™ Druckregler der Serie 26-1000

Produktbeschreibung

Regler der Serie 26-1000 regeln Drücke bis zu 690 bar (10 000 psig). Dieser Druckminderer mit standardmäßiger Entlüftung ermöglicht das Herabsetzen von Ausgangsdrücken. Die Serie 26-1000 verfügt über eine(n) untereinander austauschbare Feder und Sensor, um den vielseitigen Einsatz des Produkts zu ermöglichen. Durch geringes Drehmoment am Handrad leicht einstellbar. Ideal geeignet für die Verwendung in Testgeräten, Kalibrierständen und Produktionsanlagen.

Maximaler Eingangsdruck
Edelstahl: 690 bar (10 000 psig)
Messing: 415 bar (6000 psig)
Ausgangsdruckbereiche
0,3–35, 0,3–55, 0,7–105, 1–175, 1,7–275, 3,4–415, 14–690 bar
(5–500, 5–800, 10–1 500, 15–2 500, 25–4 000, 50–6 000, 200–10 000 psig)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316 oder Messing
Sitzwerkstoff
Hauptventilsitz: Vespel®
Entlüftungsventilsitz: CTFE
Oberteil
Edelstahl Serie 300
Stützringe
Teflon®
40 Mikron Filter
Edelstahl Serie 300 oder Bronze
Innengarnitur
Edelstahl Serie 300
Anschlussgröße und -art
Eingangs- und Ausgangsanschlussart: SAE, NPTF, MS33649, Hochdruck, Mitteldruck
Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll (nur NPTF)
Betriebstemperatur
-40 °F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C)
Durchflussrate
Standard: Cv = 0,06
Optional: Cv = 0,02, 0,12, 0,30
Ansteuerung
Luftverhältnis, Dom, Federvorspannung, Justage mittels Schraubenschlüssel
Gewicht (ohne Manometer)
Edelstahl: 2,5 kg (5,5 lbs)
Messing: 2,6 kg (5,7 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Auf einfache Weise auf sieben unterschiedliche Regelbereiche umbaubar
  • Mit gekapselter Sekundärentlüftung verfügbar
  • Zahlreiche Eingangs- und Ausgangsanschlussmöglichkeiten
  • Lieferbar in Messing- oder Edelstahlausführung
  • Nicht druckausgeglichener Ventilstößell trägt zum dichten Abschluss bei
  • Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch Kolbensensor
  • Ausgezeichnete Feinfühligkeit durch einen weiten Bereich von Druckeinstellungen
  • Selbstentlüftend in allen Druckbereichen bis auf null bar/psig

Dokumentation und Zeichnungen