Tescom-P-26-2700

TESCOM™ 26-2700 Gegendruckregler für hohen Durchfluss

Produktbeschreibung

Die Gegendruckregler der Serie 26-2700 eignen sich für hohen Durchfluss sowie niedrigen Druck und sind mit Feder-, Dom- und Pneumatiksteuerung erhältlich. Ideal zur Pumpen- und Kompressorregelung sowie Betriebsdruckregelung. Geeignet für chemische Einspritzung bei hohem Durchfluss und niedrigem Druck.

Maximale Eingangsdrücke
Pneumatische Steuerung: 31,0 bar / 450 psig
Domsteuerung: 69,0 bar / 1 000 psig
Federsteuerung:
2,1 u. 5,5 u. 12,8 u. 20,7 u. 25,9 bar / 0-30 u. 80 u. 185 u. 300 u. 375 psig
Sitz, Hauptventil
CTFE, Vespel® SP21
Gehäuse, Abdeckhaube, Brennerkappe
Messing, Edelstahl 303, Edelstahl 316
O-Ringe
Buna-N, Ethylen-Propylen, Viton®
Membran
Gylon®
Sonstige Teile:
Edelstahl Serie 300, Nitronic 60
Betriebstemperatur
Siehe Teilenummer-Auswahltabelle
Anschlussgröße und -art
SAE, NPTF
1/2, 3/4
Durchflussrate
Cv = 2,0
Ansteuerung
Feder, pneumatisch, Dom
Gewicht (ungefähr):
4,8 kg / 10,5 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Für Gase und Flüssigkeiten geeignet
  • Ausführungen mit Dom- und Pneumatiksteuerung verfügbar
  • Kompatibel mit den elektropneumatischen Reglern der Serie ER5000 von TESCOM
  • Hohe Durchflussleistung

Dokumentation und Zeichnungen