Tescom-P-44-4200

TESCOM™ CNG-Druckregler der Serie 44-4200

Produktbeschreibung

Die Serie 44-4200 ist ein domgesteuerter Hochdruck-Druckminderer, erhältlich mit Cv = 0,80 oder 2,0. Der Nennbereich dieses Reglers ist bis zu 6 000 psig / 414 bar Eingang und 5 000 psig / 345 bar Ausgang. Ideal zur Verwendung in Brandschutzsystemen und bei der CNG-Betankung.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 6 000 psig / 414 bar
Ausgangsdruckbereich: 0–5 000 psig / 0–345 bar
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 303, Edelstahl 316 oder Messing
Hauptventilsitz
CTFE, Teflon® oder Vespel®
O-Ringe
Buna-N, Viton-A® oder Ethylenpropylen
Stützringe
Teflon®
Dichtung
CTFE oder Vespel®
Sonstige Teile
Edelstahl 300, 17-4 PH
Betriebsumgebungs- und Medientemperatur
Siehe Teilenummer-Auswahltabelle
Anschlussgröße und -art
Eingangs- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF, MS33649
Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße (in.): 1/4, 1/2, 3/4 (nur NPTF und SAE)
Durchflussrate
1/4 Hauptventil: Cv = 0,80
3/8 Hauptventil: Cv = 2,0
Ansteuerung
Dom
Gewicht
8,0 lbs / 3,6 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Lieferbar in Messing- oder Edelstahlausführung
  • Mit Sensor in Kolbenausführung und vordruckausgeglichenem Hauptventil
  • Ohne Sekundärentlüftung
  • Verschiedene Gehäuse- und Dichtungsoptionen
  • Hoher Durchfluss, hoher Druck

Dokumentation und Zeichnungen