Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-64-2600

TESCOM™ Druckregler der Serie 64-2600 mit Elektropolierung

Produktbeschreibung

Regler der Serie 64-2600 sind kostengünstige Druckminderer in Edelstahlausführung mit einer Oberflächengüte von 10 Ra 0,25 µm und Elektropolierung für hochreine Anwendungen. Eingangsdrücke von 41,4 bar oder 241 bar (600 oder 3 500 psig) mit Ausgangsdrücken bis 17,2 bar (250 psig). Ideal geeignet für die Verwendung in 1/4" Entnahmestellen, Gasflaschenschränken, für die Fertigung von Halbleitern, in Ventil-Verteilerinseln und in Forschungslaboren.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 41,4 oder 241 bar (600 oder 3 500 psig)
Ausgangsdruckbereiche: 0–2,1, 0–4,1, 0–6,9, 0–10,3 und 17,2 bar (0–30, 0–60, 0–100, 0–150 und 250 psig)
Werkstoff
Gehäuse: Elektropolierter Edelstahl 316L oder Elektropolierter Edelstahl 316L VAR
Membran: Edelstahl 316L oder Hastelloy®
Feder: Edelstahl 316 oder Elgiloy®
Ventilsitz
PCTFE oder Teflon® (optional Vespel® nur für 241 bar [3500 psig] Modell)
Stößel, Sitzhalter, Ventilführung
Edelstahl 316 oder Hastelloy®
Betriebstemperatur
PTCFE-Sitz: -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F)
Teflon®-Sitz: -40 °C bis 71 °C (-40 °F bis 160 °F)
Vespel®-Sitz: -40 °C bis 177 °C (-40 °F bis 350 °F)
Anschlussgröße und -art
1/4" HPIC
1/4", 1/2"
Druckschraube, Überwurfmutter
1/4" Rohrstutzen
Durchflussrate
Kv = 0,06 (Modell mit 241 bar [3 500 psig])
Kv = 0,15 (Modell mit 41,4 bar [600 psig])
Gewicht (ohne Manometer)
2 lbs (0,9 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Optimale Leistung und Reinheit zu einem günstigen Preis
  • Oberflächengüte innen von 10 Ra 0,25 µm sorgt für minimale Partikelbildung bzw. -ansammlung
  • Ganzmetallische Membranabdichtung bietet ausgezeichnete Dichtigkeit
  • Keine Vorspannfeder oder Reibhülse im Durchflussmedium
  • Einstellbare Stopfunktion begrenzt max. Ausgangsdruck
  • Federhaubenring mit 360° positionierbarer Anschlussmöglichkeit

Dokumentation und Zeichnungen