Tescom-P-FR2000

TESCOM™ FR2000 Gasdruckregler

Produktbeschreibung

Regler der Serie FR2000 sind äußerst genaue Regler für große Durchflüsse mit geringem Ausgangsdruck. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Beibehaltung der Reinheit und Zuverlässigkeit der Gase Ideal einsetzbar beim Spülen mit Niederdruck.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 500 psig (34,5 bar)
Ausgangsdruckbereiche: 0–
15, 30, 75, 150 psig (1,0; 2,1; 5,2; 10,3 bar)
Werkstoff
Gehäuse, Membran, und Druckfeder: Edelstahl 316
Sitz: FEP Teflon®
Sitzhalter: Nitronic 60
O-Ring: Teflon®
Restliche Teile: Edelstahl 316
Betriebstemperatur
-40 °C bis +74 °C (-40 °F bis +165 °F)
Anschlussgröße und -art
1/2", 3/4" NPT
Durchflussrate
Cv = 1,8
Ansteuerung
Dom
Gewicht (ohne Manometer)
2,7 kg (6,0 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Präzise und für die Bereitstellung von hohem Durchfluss bei niedrigem Steuerdruck ausgelegt
  • Hoher Durchfluss, Kv = 1,8
  • Metallisch abgedichtete Membran
  • Ausführung mit Domsteuerung lieferbar
  • Manometeranschlüsse optional verfügbar