TopWorx™ GO™ Switch Modell 52M

Produktbeschreibung

Der TopWorx™ 52M ist ein Näherungssensor in flacher Ausführung, mit potentialfreien Kontakten und einer Sensorfläche aus Edelstahl 316L in einem 12-mm-Paket gemäß Industriestandard. Der 52M benötigt keine Spannungsversorgung für den Betrieb, ist polaritätsneutral, erfordert dadurch keine Spezifizierung von NPN- oder PNP-Schaltkreisen und behält seine Fähigkeit als Plug-and-Play-Ersatz für induktive Näherungssensoren bei. Der 52M ist auch für den Einsatz in einem großen Strombereich von 5 mA bis 2 A bei 24 VDC und einem großen Temperaturbereich von -40 °C bis 100 °C (-40 °F bis 212 °F) geeignet.

Nominaler Schaltabstand
1,5 mm (0,060 in.)
Hysterese
0,2 mm (0,008 in.)
Betätigungselement
Eisenmetall oder Magnet (N)
Elektrische Nennwerte (DC)
2 A bei 24 VDC
Elektrische Nennwerte (AC)
2 A bei 120 VAC
Max. anfänglicher Kontaktwiderstand
0,5 Ohm
Max. Schaltfrequenz
10 Hz
Betriebstemperaturbereich
-40 °C bis 100 °C (-40 °F bis 212 °F)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316L

Merkmale

  • Erfordert keine Spannung für den Betrieb
  • Polaritätsneutral, erfordert keine Spezifizierung von NPN oder PNP
  • Unempfindlichkeit gegen Schweißfelder ist Standard
  • Einfache Kontaktanordnung
  • Höherer Nennstrom
  • Größerer Temperaturbereich
  • Edelstahl-Sensorfläche
  • Schnelle Lieferung