Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Yarway-P-P001007

Yarway Serie 8130 Instrument-Nadelventile

Produktbeschreibung

Instrument-Nadelventile der Class 2500 aus Schmiedestahl.

Merkmale

  • Top-Entry-Bauweise ermöglicht den Austausch von Teilen ohne Ausbau der Armatur aus der Rohrleitung
  • Einteiliges, geschmiedetes Gehäuse – keine Dichtungsleckagen
  • Integrierter Edelstahl-Dichtkegel mit Nadelspitze für eine präzise Regelung
  • Integrierter gehärteter Sitz
  • Robuster, geschmiedeter, einteiliger Bügelaufsatz für maximale Stabilität
  • Einteilige, geschmiedete Stopfbuchsbrille ermöglicht den Austausch der Packung ohne Ausbau der Armatur aus der Rohrleitung
  • Korrosionsbeständige Innengarnitur
  • Mit Einsteckschweißende und Gewindeenden für Druckwerte bis zu 413 bar (6.000 psig) bei 37,7 °C (100 °F) erhältlich
Zertifizierungen
ASME B31.1
Rohranschluss
Einsteckschweißende, Gewindeende
Werkstoff
Rostfrei, Edelstahl 316, Edelstahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur (>121 °C bzw. 250 °F), Hochtemperatur, mehr als 204 °C (400 °F), –50 bis 250 °C (–58 bis 482 °F)
Druckstufe
ASME
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2)
Nennweite
DN 8/1/4", DN 15/1/2", DN 10/3/8"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Absperrventil

Dokumentation und Zeichnungen