Kunststoffschweißlösungen für Außenkomponenten von Kraftfahrzeugen
Präzise Schweißlösungen für funktionelle, stilvolle Außenkomponenten aus Kunststoff für Kraftfahrzeuge
Um auf einem schnelllebigen globalen Automobilmarkt Schritt zu halten, müssen Automobilhersteller und -lieferanten möglichst leichte, kostengünstige Kunststoffkomponenten für Fahrzeuge entwickeln, die zudem Widerstandskraft, Stil und Leistung optimieren. Die zahlreichen Kunststoffschweißtechnologien von Emerson bieten bewährte, großvolumige Komponentenmontagelösungen und gewährleisten eine langfristige Haltbarkeit und Leistung von Außenkomponenten, die mit Klebstoffen und Befestigungselementen einfach nicht erreicht werden können.
Rückleuchten sind nicht nur wichtige Sicherheitsvorrichtungen, sondern auch ein unverwechselbares Merkmal des Automobildesigns. Moderne Rückleuchten sind größer, auffälliger und heller als je zuvor. Sie kombinieren farbige und transparente Kunststoffe mit komplexen Kurven und bestehen aus mehreren hermetisch versiegelten Lampen, Sensoren und elektrischen Geräten. Dank dem von Emerson angebotenen umfassenden Branson Sortiment an Laserschweiß- und sauberen Vibrationsschweißtechnologien für die Rücklichtmontage können sie mit überragender Festigkeit, gratfreier Ästhetik und langlebigen hermetischen Dichtungen geschweißt werden.
In der wettbewerbsorientierten Automobilindustrie trifft jedes Detail eine Aussage, die den Markenwert verbessern kann.Wie markante Lichtstreifen auf Kühlergrillen, Armaturenbrettern oder Rückspiegeln, die einst nur bei Luxusfahrzeugen zu sehen waren. Heutzutage können die Elemente dieser komplex geformten Baugruppen, z. B. glasklare Kunststoffe, LEDs, Sensoren, Elektronik und Verkabelung, dank den laser- und vibrationsschweißenden Technologien von Branson sehr zuverlässig und wahrhaft günstig verbunden werden.
Beleuchtete Fahrzeuglogos sind eine weitere Möglichkeit zur Unterscheidung von anderen Fahrzeugmarken und ein entscheidender Faktor beim Automobilmarketing. Aber das Verbinden verschiedener und schwieriger Materialien, teilweise mit eingebetteten LEDs und Schaltungen, zu langlebigen Allwetterbaugruppen für Frontpartien oder Kühlergrills, wirft technische Herausforderungen auf. Die Lösung ist in vielen Fällen die neue, quasi simultane Laserschweißtechnologie von Branson, die Laserenergie selektiver zur Verbindung komplexer und komplizierter Teile nutzt.
Die eleganten, nahtlosen und starken Stoßfänger von heute schützen nicht nur Fahrzeuginsassen vor Unfällen, sondern beinhalten zudem Technologien, die Fahrern dabei helfen, Unfälle zu vermeiden: Radar, Kameras, Sensoren und unterstützende Schaltungstechnik. Glücklicherweise verbindet die Branson Kunststoffschweißtechnik alle diese Teile miteinander. Laser-, Vibrations- und Ultraschallschweißgeräte verbinden sicher Teilbaugruppen wie Gerätegehäuse, Halterungen, Stützvorrichtungen und energieabsorbierende Bauteile mit diesen ästhetisch ansprechenden aber technisch anspruchsvollen Komponenten.
Customers often face a challenge to have the most up to date and current information of their Plant assets. Very often, movement of assets in the plant or across factories in a different geographical location means, we can lose sight of the asset information or the current information may be outdated. Knowing the health of your assets and its lifecycle is an important factor for the maintenance and OPEX planning in every organization.