Pharmazeutische Aufreinigung/Isolierung
Eine integrierte und umfassendere Steuerungslösung kann Ihnen helfen, Verunreinigungen zu reduzieren und eine Wiederaufbereitung zu vermeiden.
Ob mit bewährten Kristallisations- und Filtrationsverfahren oder modernster Chromatographie, die Herausforderung der Aufrechterhaltung der API-Reinheit und -Sicherheit kann durch eine mögliche Produktverunreinigung und Verschlechterung durch Verarbeitungs- und Handhabungsschritte verschlimmert werden. Die Regelungsexperten von Emerson können dazu beitragen, die Produktreinheit zu gewährleisten und Sicherheitsprobleme mit fortschrittlichen Technologien zu minimieren, um Prozessparameter zu steuern, die Wiederaufbereitung zu reduzieren, höhere Erträge zu erzielen und Sicherheitsstandards einzuhalten.