Given the severity of impact absorbed by primary, secondary and tertiary crushers, it’s not uncommon for small, undetected problems to rapidly accelerate to catastrophic failure, meaning extended periods of unplanned downtime. With Emerson’s portfolio of condition monitoring solutions, including advanced wireless vibration sensing, edge analytics, prediction and protection and machinery health software, you can detect emerging problems with patented analysis technologies and correlate findings with other collected data to avoid major operational delays and maintain crusher availability.
Sie erfassen Daten zahlreicher Maschinen, benötigen jedoch einen zentralen Ort, an dem Sie die Daten zusammenführen und Problembereiche schnell identifizieren können, um die Effizienz zu erhöhen. Dieses Verfahren wird mithilfe von AMS Machine Works vereinfacht. Durch die Erstellung einer Datenbank und die Konfiguration von Geräten erhalten Benutzer einen schnellen Einstieg und können mit der Identifizierung von Problemen beginnen. AMS Machine Works kombiniert vorausschauende Wartung mit umfangreichen Analysewerkzeugen, um die einfache und genaue Beurteilung des Zustands der Maschinen in Ihrer Anlage zu ermöglichen.
Die neue AMS Machine Works Version 1.7 ist jetzt erhältlich. Die neuen Funktionen finden Sie unten.
3,2 GHz, 8-Core Prozessor, Intel Xeon-skalierbar (Gold) oder schneller (empfohlen)
2,4 GHz, 4-Core Prozessor, Intel Xeon-skalierbar (Gold) oder schneller (Minimum)