Operational Excellence in der Verpackungsindustrie

Operational Excellence in der Verpackungsindustrie

Technologien und Strategien für die Verbesserung der Zuverlässigkeit, Kapazität, Sicherheit und Nachhaltigkeit einer Verpackungsanlage.

Operational Excellence ist der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit

Durch die Konzentration auf Investitionen in den kritischen Bereichen von Zuverlässigkeit, Kapazität, Sicherheit und Nachhaltigkeit können Hersteller von Verbrauchsgütern ihre Gesamtleistung drastisch verbessern und sich auf eine effektivere Reaktion auf die Kundennachfrage konzentrieren. Dies reduziert außerdem Betriebsverluste, schützt das Personal und steigert die Rentabilität. Die innovativen Technologien und Anwendungskompetenz von Emerson sind darauf ausgerichtet, den Betrieb von Verpackungsanlagen bei gleichzeitiger Verbesserung der Leistungsfähigkeit in diesen Schlüsselbereichen zu unterstützen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Operational Excellence ist der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit
default-emerson-thumb

Achieving Excellence in Packaging Operations

Achieving Excellence in Packaging Operations
The packaging industry is changing. Derek Thomas explains how an increased emphasis on production, safety, sustainability and reliability helps packagers stay competitive, drive profitability and achieve operational excellence.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.