Durchflussmessgeräte, die für die Abrechnung verwendet werden, müssen genau sein und routinemäßig überprüft werden, um eine korrekte Abrechnung zu gewährleisten. Herkömmliche Kalibrierungen sind die häufigsten Vorgehensweisen, aber diese können kostspielig und zeitaufwendig sein. Mithilfe von Diagnosefunktionen zur In-situ-Verifikation von Messgeräten wie der Smart Meter Verification kann der Anwender die Leistung des Messgeräts überprüfen, ohne die Leitung abzuschalten. Diese Vorgehensweise reduziert die Kalibrierungskosten und minimiert Umsatzausfälle aufgrund von Ausfallzeiten.