Inline-Flüssigkeitskorrosionsüberwachung
Maximieren Sie Ihre Betriebsleistung und erhöhen Sie die Anlagensicherheit mit Inline-Überwachungssystemen
Die herkömmliche Korrosionsüberwachung basiert auf Sensoren, die über einen Zugangsanschluss in das Rohr oder den Behälter eingebaut werden. Die Anwendungsbereiche sind vielseitig. Eine der häufigsten Anwendungen ist die Überwachung und Kontrolle der Effizienz von Korrosionshemmern in Kohlenstoffstahlrohren.
Das Inline-Korrosionsüberwachungssystem besteht aus einer Sonde oder einem Coupon, einem kabelgebundenen oder kabellosen Messumformer und Zugangsfittings. Für Hochdrucksysteme bietet Emerson hydraulische und mechanische Lösungen an.
Steigern Sie Ihre Rentabilität durch die Verarbeitung kostengünstigeren Rohöls und die Überwachung hoher Korrosionsrisiken, verlängern Sie die Betriebszeit und optimieren Sie die Vorausplanung von Wartung und Durchlaufzeit mithilfe von Echtzeitdaten. Kontrolle und Überprüfung der Korrosionsminderung durch chemische Injektion und Frühwarnung vor Korrosionsereignissen.
Die Kombination von schnell ansprechenden intrusiven Sonden mit einer nichtintrusiven Wanddickenüberwachung bietet die beste Lösung für allgemeine und lokale Korrosion.
Erhöhen Sie die Anlagensicherheit durch frühzeitige Korrosionserkennung und vermeiden Sie somit Leckagen. Erhöhen Sie die Anlagensicherheit durch kontinuierliche Überwachung und mindern Sie Korrosionsvorgänge durch chemische Injektion. Erhöhen Sie die Betriebszeit mit einer besseren geplanten Wartung und verlängern Sie die Lebensdauer der Ausrüstung durch Korrosionsmanagement.
Für diese Anwendung sind Korrosionsmessumformer (kabelgebunden oder kabellos) mit elektrischen Widerstands- bzw. Linearpolarisationswiderstandssonden zu empfehlen.
Sichern Sie den Projekterfolg und optimieren Sie die Leistungsmerkmale über die gesamte Lebensdauer Ihrer FPSO.
Emerson liefert Ihnen die Technologie, den Service und das Fachwissen, was Sie benötigen, um Ihre Betriebsabläufe auf sichere Weise zu optimieren und die Produktion zu maximieren sowie gleichzeitig Ihre Ressourcen auf schwimmenden Produktions-, Lager- und Verladeeinrichtungen und Schiffen so effizient wie möglich zu nutzen.
Die empfohlene Ausrüstung für Ihre FPSO-Korrosionsüberwachung umfasst Coupons, elektrische Widerstands- und Linearpolarisationswiderstandssonden
Erhöhen Sie die Anlagensicherheit durch frühzeitige Korrosionserkennung und vermeiden Sie somit Leckagen. Erhöhen Sie die Anlagensicherheit durch kontinuierliche Überwachung und mindern Sie Korrosionsvorgänge durch Molchen und chemische Injektion. Verlängerte Betriebszeit, optimierte Wartungsplanung und erhöhte Lebensdauer der Ausrüstung dank Korrosionsmanagement.
Für diese Anwendung sind Korrosionsmessumformer (kabelgebunden, kabellos oder eigenständig) mit elektrischen Widerstandssonden zu empfehlen.