Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-hp-mechanical-fittings

Roxar mechanisches Hochdruck-Zugangsfittingsystem

Produktbeschreibung

Das Roxar mechanische Zugangsfittingsystem wurde für die weit verbreiteten mechanischen 2”-Zugangssysteme entwickelt. Es kann mithilfe des Roxar mechanischen Demontagewerkzeugs (oder einem standardmäßigen 2”-Werkzeug) für Demontagen unter vollem Betriebsdruck verwendet werden. Das System umfasst hohle/massive Stecker, Zugangsfittings mit verschiedenen Anschlüssen, zertifizierte Werkstoffe und Druckstufen sowie eine Reihe von Abdeckungen. Das Ergebnis ist eine effektive und sichere Demontage.

Dokumentation und Zeichnungen