Metallnaht-Schweißsysteme
Branson Metallnaht-Schweißsysteme können für komplexe Anwendungen wie Solarplatten, HLK und mehr optimiert werden.
Die Branson Metallnaht-Schweißsysteme bieten ein Schweißverfahren mit kontinuierlicher Zuführung ohne Beschränkung der Länge oder Breite des Materials. Die Systeme können elektronisch angepasst werden, um das Schweißen einer Reihe von Werkstoffen und Stärken mit unterschiedlichen Betriebsgeschwindigkeiten zu ermöglichen. Ultraseam Nahtschweißen kann auf einfache Weise automatisiert werden, um die Kosten- und Fertigungseffizienz zu optimieren.
Unser extrem vielseitiges Ultraweld MWX-100 liefert kontinuierliche Nahtschweißungen mit höchster Präzision, wenn es mit 30 oder 40 kHz betrieben wird. Die platzsparende Bauweise des Systems verfügt über einen anpassbaren Rahmen, der leicht montiert und schnell für ein breites Spektrum an Anwendungen konfiguriert werden kann. Die praktisch angeordneten Durchfluss-Bedienelemente ermöglichen schnelle, einfache Anpassungen. Eine entgegengesetzt montierte Ultraschallbaugruppe sorgt für eine einfachere Einrichtung und eine effiziente Energieübertragung, während Sonotroden aus Titan oder Stahl die Werkzeugkosten minimieren.