Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AMS-P-A0430L3

A0430L3 Laserdrehzahlsensor

Produktbeschreibung

Bietet Drehzahlerkennung bei einer Entfernung von bis zu 9 Metern, ohne die Notwendigkeit von Reflexfolie. Funktioniert auf sauberen und schmutzigen Wellen. Wird normalerweise mit dem AMS 2140 oder älteren Ausführungen der tragbaren Schwingungsanalysatoren von Emerson verwendet.

Produkte

Search
1-5 von 5 Produktergebnissen
Ausgang (± 0,05 %)
± 2,5 Volt, analoge Wellenform
Messabstand (ohne Reflexfolie)
> 9 m (30 ft.)
Messabstand (mit Reflexfolie)
> 30 m (100 ft.)
Frequenzbereich
2 bis 120 000 U/min (0,07 bis 2 000 Hz)
Gewicht
195 g (7 oz) nur Lasersensor
Betriebstemperatur
-10 bis 150 °C (-15 bis 120 °F)

Merkmale

  • Ausführungen sowohl für Maschinenschutzsysteme als auch Systeme für vorausschauende Überwachung
  • Verfügbar für Installation in beengten Bereichen, Portabilität und magnetische Montage
  • Laserreichweite bis zu 9 m (30 ft) ohne Reflexfolie an sowohl sauberen als auch verschmutzten Wellen

Dokumentation und Zeichnungen