AMS-P-A6740

A6740 Ausgangs-Relaismodul mit 16 Kanälen für AMS 6500 Machinery Health Monitor

Produktbeschreibung

Das Ausgangs-Relaismodul mit 16 Kanälen wurde für eine hohe Zuverlässigkeit für die wichtigsten rotierenden Maschinen der Anlage konzipiert. Dieser Monitor für zwei Steckplätze wird zusammen mit dem AMS 6500 verwendet, um einen kompletten API 670 Maschinenschutz-Monitor zu bilden. Diese Produkte kommen mit Dampf, Gas, Kompressoren und wasserbetriebenen Turbomaschinen zum Einsatz. Benutzerfreundliche Software bietet grafische Logik-Anzeigen, die den Benutzer mit grafischer Unterstützung durch die Konfiguration führen.

Eingänge
60 Eingänge des Typs: Kanal ungestört, Alarm und Gefahr
Ausgänge
Relais 1-16
Zeitverz.
0-30 Sekunden
Griff
Zum einfachen Entfernen der Karte und Schild zur Modul- und Sensoridentifizierung.
Abmessungen (B x H x L)
60 mm x 128,4 mm x 160 mm
Bruttogewicht
ca. 450 g (0,992 lb)
Betriebstemperatur
0 bis 65 °C (32 bis 149 °F)
Lagerungstemperatur
–40 bis 70 °C (–40 bis 156 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
5-95 %, nicht kondensierend
Stöße
98 m/s² (9,98 g’s Spitze), 16 ms
Vibration
0,15 mm (10–55 Hz), 19,6 mm/s² (55–150 Hz)

Merkmale

  • Das Einsteckmodul für zwei Steckplätze in der Größe 3HE reduziert die Platzanforderungen im Schaltschrank auf die Hälfte von herkömmlichen Karten der Größe 6HE.
  • API 670-konformes Modul, das während des Betriebs ausgetauscht werden kann.
  • 60 Eingänge, 30 logische Ausdrücke, 16 Relaisausgänge.
  • 6740 ist ein 12TE-breites Modul für Racks der Serie IMR6000.

Dokumentation und Zeichnungen