AMS-P-HoP Interface

HART Over PROFIBUS-Interface

Produktbeschreibung

Das HART Over PROFIBUS-Interface ermöglicht Ihnen, den AMS Device Manager für die Diagnose, Konfiguration, Kalibrierung und Dokumentierungsaktivitäten an HART-Geräten in einer Online-Umgebung zu verwenden, in der PROFIBUS-Netzwerke mit externen E/A eingesetzt werden. Holen Sie sich, unabhängig von Ihrem Host-System, die kompletten Vorteile des AMS Device Managers, einschließlich Zugriff auf AMS ValveLink und anderen SNAP-ON-Anwendungen.

Merkmale

  • Identify, troubleshoot and resolve device issues using the PROFIBUS network to access HART device diagnostics
  • Configure HART devices remotely
  • Streamline calibration procedures and documentation activities