AMS-P-Kongsberg Interface

Kongsberg Maritime Interface

Produktbeschreibung

Mithilfe des Kongsberg Maritime Interface können Sie den AMS Device Manager mit dem Kongsberg Maritime Leitsystem verbinden, um die Online-Konnektivität mit HART-Geräten in Erdöl- und Erdgasanwendungen im Offshore-Bereich zu ermöglichen. Diese Konnektivität liefert vorausschauende Echtzeit-Diagnosen an die Leitwarte an Land. Das Personal erhält Zugriff auf leistungsstarke Geräteinformationen, ohne die Plattform zu besuchen. Dies spart Zeit und erhöht die Sicherheit.

Merkmale

  • Access diagnostic information from HART® devices connected to the Kongsberg AIM 8.3 system
  • Take advantage of configuration, calibration and documentation capabilities for devices in offshore oil and gas platforms
  • Use SNAP-ON™ applications to gain additional troubleshooting and configuration capabilities

Dokumentation und Zeichnungen