Anderson Greenwood-P-SSV

Anderson Greenwood Sicherheitswechselventil

Produktbeschreibung

Eine zweistufige Sicherheitsarmatur, die eine sichere, effiziente Methode zum Umschalten eines aktiven Sicherheitsventils in einen Standby-Zustand bietet und dabei den Überdruckschutz des Systems aufrecht erhält

Merkmale

  • Liefert hohe Cv-Werte, dadurch weniger als drei Prozent Differenzdruck zum aktiven PRV-Eintritt und verringert damit schädliches Ventilflattern.
  • Einzelne Eindringung mit minimaler Tiefe in Behälter oder Rohr reduziert Kosten.
  • Reduziert durch vormontierte und kompakte Ausführung die Feldinstallationskosten und den Platzbedarf.
  • Bietet Prozessisolierung von Standby-PRV.
  • Ermöglicht PRV-Wartung ohne Prozessabschaltung.
  • Auslassventil unter jedem PRV entlüftet eingeschlossenen Prozess vor dem Ausbau zu Wartungszwecken effektiv und sicher.
  • Eindeutige, positive Anzeige des aktiven PRV.
  • Betriebssichere Vorrichtungen für doppelte Vorhängeschloss-Sicherung in jeder PRV-Position.
  • Geprüfte Packungsausführung und minimale Leckstellen reduzieren flüchtige Emissionen.
  • Kein Läppen des Sitzes im Rahmen der Wartung erforderlich. Minimale Ersatzteile verringern die Gesamtbetriebskosten.
  • Einfacher Betrieb mit eingebautem Sitzausgleich und kein Bedarf an Spezialwerkzeugen halten die Gesamtbetriebszeit des Ventils auf einem Minimum.
  • Tandemsystem lieferbar für Doppel-PRV, die in ein geschlossenes Sammlersystem abblasen.

Dokumentation und Zeichnungen