Asco-P-016

ASCO™ Magnetkopf der Baureihe 016 (NEMA types, CSA)

Produktbeschreibung

Der ASCO Magnetkopf der Baureihe 016 ist der gleiche, höchst zuverlässige RedHat II Magnetkopf aus vergossenem Epoxid, der für ASCO Ventile für allgemeinen Betrieb verwendet wird. Die Leistung der Modelle beträgt 6,1 W bzw. 9,1 W.

Merkmale

  • Standardkopf: RedHat II, wasserdicht, Typ 1, 2, 3, 3S, 4 und 4X
  • Optional: Ex-Schutz und wasserdicht, Typ 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 und 9
  • Nominaler Umgebungstemperaturbereich: 32 °F bis 125 °F (AC); 32 °F bis 104 °F (DC)

Dokumentation und Zeichnungen