ASCO™ Magnetventile der Baureihe 044

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 044 umfasst eine Reihe von Absperrventilen mit manueller Rückstellung und einem Gehäuse aus Aluminium. Bei Spannungsfreiheit der Magnetspule wird der Schließmechanismus der Ventile sofort ausgelöst. Die Baureihe wurde für Heizgerät-Anwendungen entwickelt.

Ventilbetätigung
Manuelle Rückstellung
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Medien
Erdgas
Rohr-/Anschlussgröße
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; von 6,0 Cv bis 14,0 Cv; über 14,0 Cv
Spannung
110 AC; 120 AC; 220 AC; 230 AC; 24 AC - 50; 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
CSA; FM; Typ 1; UL

Merkmale

  • Freie Regelung verhindert das Öffnen des Ventils, solange die Magnetspule nicht mit Spannung versorgt wird
  • Standardausführung umfasst eine gut sichtbare Stellungsanzeige
  • Ansprechzeit der Ventile beträgt weniger als eine Sekunde
  • UL-gelistet, FM-zugelassen, CSA-zertifiziert für zahlreiche Gasabsperranwendungen