Asco-P-068

ASCO™ Klappen-Absperrventil der Baureihe 068 (16 mm und 22 mm)

Produktbeschreibung

Das ASCO Klappen-Absperrventil der Baureihe 068 wurde für die Verwendung mit neutralen oder aggressiven Flüssigkeiten und Gasen in analytischen und medizinischen Systemen entwickelt. Durch die ausgezeichnete Selbstentleerungsfunktion und die leicht zu spülende, kleinvolumige interne Kavität eignet es sich ideal für Anwendungen, bei denen eine Kreuzkontaminierung minimiert werden muss. Der spezielle Klappmechanismus des Ventils verhindert einen Pump- oder Klebeeffekt am Ventilsitz. Typische Anwendungen sind Hämatologie, Chromatografie, Vorbereitung von Flüssigkeitsproben, in-vitro-Diagnose, DNA-Sequenzierung und chirurgisches Flüssigkeitsmanagement.

Ventilbetätigung
Proportional; Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase
Rohr-/Anschlussgröße
1/8"; M5
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv; von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Spannung
12 DC; 24 DC; 12 bis 24 DC Spannungsbereich | 60
Betriebsumgebung
Korrosiv, Innenbereich
Normen/Vorschriften
IP65

Merkmale

  • Schnelle Ansprechzeit und außergewöhnliches Mengenregelverhalten ermöglichen eine höhere Produktivität sowie präzisere Messungen
  • Reduzierte Wärmeübertragung zwischen Regelmechanismus und Medium machen diese Ventil ideal für die Verwendung mit wärmeempfindlichen Reagenzien und biologischen Proben
  • Hermetische Trennung des Regelmechanismus verhindert Partikelverunreinigung, die durch Reibung von beweglichen Teilen verursacht wird, und garantiert so die maximale Reinheit der Flüssigkeitsproben
  • Qualitativ hochwertige Materialien mehr als 10 Millionen Zyklen geprüft
  • Kombination aus großen Öffnungsweiten und speziellem Klappmechanismus ermöglicht Betrieb unter hohem Druck (bis zu 116 psi)
  • In drei Montageoptionen sowie zwei elektrischen Konfigurationen erhältlich, um die Systemkompatibilität zu sichern

Dokumentation und Zeichnungen