Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-370

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 370

Produktbeschreibung

Die ASCO-Baureihe 370 umfasst Magnetventile mit drei Anschlüssen im Gehäuse, durch die eine einfache Installation ermöglicht wird. Sie haben eine zuverlässige, bewährte und kompakte Bauweise. Die Baureihe 370 bietet eine breite Palette an Gehäusen für alle Umgebungen sowie eine Vielzahl von Elastomeren für spezielle Einsatzbereiche. Die Ventile sind für Öl- und Gas- sowie für Energieanwendungen geeignet.

Produkte

Search
1-10 von 37 Produktergebnissen
:
120,10 €
120,10 €
120,10 €
120,10 €
120,10 €
120,10 €
125,80 €
140,40 €
125,80 €
125,80 €
Ventilbetätigung
Magnetventil – Direkt betätigt, Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
3/2 normal geschlossen, 3/2 normal geöffnet, 3/2 universal
Durchfluss
Von 0,04 bis 0,2 Kv, Von 0,2 bis 0,43 Kv
Spannung
100 bis 240 AC/DC-Spannungsbereich, 12 bis 24 DC-Spannungsbereich, 48 DC, 115 AC, 24 AC, 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
10,3–34,5 bar, 150–500 psig
Normen/Vorschriften
ISO, IEC 60529 (Eindringschutz), IP65

Merkmale

  • Große Auswahl an Sitzventilen mit dichter Absperrung
  • Die Ventile erfordern keinen Mindestbetriebsdruck
  • Beliebige Einbaulage
  • Die Spulen sind ohne Demontage des Ventils austauschbar und können daher leicht gewartet werden
  • Wahlweise mit Dauer- oder Impulshandhilfsbedienung
  • Erfüllt alle relevanten EU-Richtlinien

Dokumentation und Zeichnungen