Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-F316

ASCO™ Pneumatisch betätigte Ventile der Serie F316

Produktbeschreibung

Die ASCO Serie F316 wurden für eine lange Lebensdauer und die Handhabung von geölter Luft konzipiert. Ihre einzigartige Bauweise isoliert den Steuerluftdruck vom Medium in der Hauptleitung. Schwankungen im Steuerluftdruck beeinflussen den Ventilbetrieb nicht.

Funktion
3-Wege – 3/2 Öffner
Ventilbetätigung
Pneumatisch – luftvorgesteuert
Medien
Luft; inertes Gas; Leichtöl; Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 1 Zoll
Gehäusewerkstoff
Messing
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Innen; Außen

Merkmale

  • Öffner, Messinggehäuse mit NBR-Sitz
  • Für Rohrgrößen von 3/8 Zoll bis 1 Zoll
  • Handhabung von Medien bis zu 92 °C (200 °F)
  • Lageunabhängiger Einbau für flexible Installation

Dokumentation und Zeichnungen