Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L121

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L121 für den allgemeinen Betrieb

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L121 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Sie sind als 2/2 bzw. 3/2 Öffner, Schließer oder Universal-Ausführung sowie mit Proportionalregelung und selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar.

Produkte

Search
1-8 von 8 Produktergebnissen
:
ASCO™ L121B02-ZA10A G1/4x3,2 V24/DC
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
NSF
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
40,00 €
ASCO™ L121B02-ZA10G G1/4x3,2 V24/DC
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
NSF
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
40,00 €
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4x3,2 V230/50Hz
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
NSF
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
46,50 €
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4x3,2 V24/50Hz
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
NSF
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
46,50 €
ASCO™ L121D04-ZA10A G1/4X3,2 V24/DC
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
NSF
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
46,50 €
ASCO™ L121V02-ZA10A G1/4X3,2 V110/50-120/60HZ
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
NSF
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
44,50 €
ASCO™ L121V02-ZA10A G1/4X4,5 V24/50HZ
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
NSF
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
45,00 €
ASCO™ L121V02-ZA10A.G1/4x3,2.24/DC
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
NSF
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
43,40 €
Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – direkt betätigt
Funktion
2-Wege – 2/2 Öffner
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
40 bar
Medientemperatur
-10 °C bis +90 °C (NBR); 0 °C bis +130 °C (FPM); -10 °C bis +140 °C (EPDM), -10 °C +170 °C (RUBY)
Max. Viskosität
5 °E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
NBR; FPM; EPDM; RUBY

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil, geringe Gehäusegröße.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet

Dokumentation und Zeichnungen