Asco-P-L159

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L159 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L159 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetschalter – Direkt betätigt
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen
Rohr/Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
40 bar
Medientemperatur
-10°C +170°C
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
RUBIN 

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.
  • Besonders geeignet zum Absperren von überhitztem Wasser und Dampf

Dokumentation und Zeichnungen