Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L257

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L257 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L257 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Gehäusewerkstoff
PPS (Polyphenilsulfat) glasfaserverstärkt
Ventilbetätigung
Solenoid - Direct Acting
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Maximal zulässiger Druck (PS)
10 bar
Medientemperatur
0 °C bis +130 °C
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
FPM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil.
  • Suitable for vacuum at port “P” (PA – PP = max 1 bar)
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.
  • Geeignet für Niederdruckdampf und Anwendungen in Sterilisationsautoklaven.

Dokumentation und Zeichnungen