Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L372

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L372 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L372 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
:
ASCO™ L372V03C-ZB12A G1/8x1,6 V24/50-60Hz
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
40,00 €
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Ventilbetätigung
Solenoid - Direct Acting
Funktion
3-Wege – 3/2 universal; 3-Wege – 3/2 Schließer; 3-Wege – 3/2 Öffner
Rohr/Anschlussgröße
1/8"
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
50 bar
Medientemperatur
0°C +130°C (FPM)
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
FPM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil.
  • Available also integrated on manifold (2÷10 actuators)
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen