Asco-P-P-AC

ASCO™ Druckschalter der Baureihe P

Produktbeschreibung

Die ASCO Druckschalter der Baureihe P umfassen einen Schalter mit offenem Rahmen oder Schutzgehäuse und einen Messwandler. Die Druckschalter können separat zur Lagerhaltung und/oder Feldmontage durch Kunden oder als komplette werkseitig montierte Einheit bestellt werden. In den ASCO Druckschaltern der Baureihe P wird die einzigartige ASCO TRI-POINT Wechseldrehpunkt-Ausgleichsplatte zur Funktionssteuerung eines oder mehrerer elektrischen Sprungschalter eingesetzt. Druckschalter und Messwandler sind komplett geprüfte, eigenständige Baugruppen.

Normen/Vorschriften
CSA, Typ 1, Typ 4, UL, Typ 3S
Rohr-/Anschlussgröße
1/2"; 1/4"

Merkmale

  • Vor Ort einstellbare Sollwerte
  • Feste Totzone
  • Zur Auswahl stehen Ausführungen mit Universalgehäuse, Gehäuse mit offenem Rahmen oder wasserdichte Gehäuse
  • In jeder Position montierbare kleine Bauform
  • Robuste und vibrationsbeständige Konstruktion für schwierige Anwendungen, wie z. B. Kompressoren
  • Visuelle Einstellskala in psig und bar

Dokumentation und Zeichnungen