Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-P321

ASCO™ pneumatisch betätigte Ventile der Baureihe P321

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe P321 umfasst pneumatisch betätigte 3-Wege-Ventile, die für lange Lebensdauer bei der Handhabung von geölter Luft konzipiert sind. Schwankender Steuerluftdruck wirkt sich nicht auf den Ventilbetrieb aus.

Ventilbetätigung
Pneumatisch – luftvorgesteuert
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4"; 3/8"
Anschlussart
NPTF
Funktion
3-Wege: 3/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich

Merkmale

  • Normal geschlossen, Messinggehäuse mit NBR-Sitz
  • Einzigartiges Dichtungselement trennt den Steuerluftdruck vom Hauptleitungsmedium
  • Zur Handhabung von Medien bis zu 92 °C (200 °F)
  • Beliebige Einbaulage ermöglicht eine flexible Installation

Dokumentation und Zeichnungen