Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-342

ASCO™ 342 4-Wege-Magnetventil

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 342-S ist ein Portfolio von Schiebeventilen mit hohem Durchfluss, die mit einem oder zwei Magneten erhältlich sind. Der direktbetätigte Betrieb und die Bauweise für hohen Durchfluss macht die Ventile ideal für Analyse- und Diagnosegeräte, Biokraftstoffe, Staubfiltersysteme, Heizgeräte und Raffinerieanwendungen.

Ventilbetätigung
Magnetventil – direktwirkend
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll; 3/8 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
4-Wege – 4/2
Durchfluss
Von 0,05–0,1 Cv, Von 0,43 bis 0,86 Kv
Spannung
125 DC – Aufladen der Batterie, 110 AC, 12 DC, 120 AC, 250 DC – Aufladen der Batterie, 480 AC | 50, 50/60, 60
Betriebsumgebung
Innen/Außen
Normen/Vorschriften
CSA, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL
Normen/Vorschriften
CSA, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • Doppelmagnet-Betrieb: Die Magnetspule kann kurzzeitig (1/10 Sekunde) oder kontinuierlich aktiviert werden
  • Die mechanische Arretierung an Doppelmagneten behält die letzte Stellung bei, auch nach Stromausfall, Pneumatik- oder Druckverlust.
  • Keine minimale Betriebsdruckdifferenz für das Verstellen des Ventils erforderlich
  • Optionale Durchflussregelung für die unabhängige bidirektionale Regelung der Zylindergeschwindigkeit
  • Lageunabhängiger Einbau
  • Verfügbar für die Direktmontage

Dokumentation und Zeichnungen