Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-L133B07-Z130A.G3/4x17,0.24/50

ASCO™ L133B07-Z130A.G3/4x17,0.24/50

68,80 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-L133 SERIE-2/2 NC-G3/4" (DN20)-ORIFICE: 17,0-RESILIENT: NBR-24/50-COIL CLASS: F

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated hung diaphragm
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 10 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 10 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
4.5
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
17 mm
Pipe Size
3/4
Sealing Material
NBR
Voltage Type
AC
Va Rating
24

Merkmale

  • Vorgesteuertes hängendes Membranventil mit vollständiger Düse.
  • Ausgelegt für Hydrauliksysteme mit geschlossenem Kreislauf und für die Entleerung von Behältern.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen