Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-NF8327A609.220/50-60

ASCO™ NF8327A609.220/50-60

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 327 ist eine Reihe von Pilotventilen mit hohem Durchfluss, die keinen Mindestbetriebsdruck erfordern. Durch die ausgewogene Sitzventilkonstruktion sind hohe Durchflüsse bei minimaler Leistung möglich, was die Ventile ideal für Kraftwerke, Raffinerien und chemische Verarbeitungsanlagen macht. Die PTFE-Gleitringe und graphitgefüllten Dichtungen des Ventils reduzieren die Reibung, eliminieren das Anhaften und bieten dadurch eine außergewöhnliche Lebensdauer.

Coil Class
H
Frequency
50/60 Hz
Function
3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Size
1/2"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
220 AC
Wattage
14.1 W
Spannung
125 DC-Aufladen der Batterie, 110 AC, 12 DC, 120 AC, 120 DC, 208 AC, 24 AC, 24 DC, 240 DC, 250 DC-Aufladen der Batterie, 48 DC, 480 AC, 6 DC | 50, 50/60, 60
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Innen, Außen
Normen/Vorschriften
CSA, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • Für Anwendungen mit eingeschränkter Leistungsverfügbarkeit stehen Low-Power-Modelle zur Verfügung
  • Ausführungen aus Edelstahl 316 für hochkorrosive Atmosphären erhältlich
  • Manipulations- und spannungssicherer Auslöser mit manueller Rückstellung für zusätzliche Sicherheit
  • Auch für NAMUR-Direktmontage und mit manueller Rückstellung erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen