AVENTICS-P-520

AVENTICS™ Mini-Schieberventile der Serie 520

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe 520 ist eine Produktreihe aus elektropneumatisch betätigten Mini-Schieberventilen, die sich ideal für die Vorsteuerung von Pneumatikzylindern eignen. Die Ventile verfügen über hochwertige Spulen, die gegenüber Wärme und Feuchtigkeit beständig sind, und eignen sich für hohe Umgebungstemperaturen sowie raue Umfelder. Sie können für Ventilblockanwendungen auf Anreihgrundplatten montiert werden. Die AVENTICS 520 Ventile sind für Anwendungen in der Automobil-, Kartonagen-, Verpackungs- und Reifenherstellung geeignet.

Produkte

Search
1-10 von 31 Produktergebnissen
:
97,40 €
97,20 €
111,10 €
97,20 €
118,50 €
124,10 €
155,30 €
120,50 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 520 52000009
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
600 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung geschlossen
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
600 l/min
Mittelstellung geschlossen
8 bar
150,60 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 520 52000010
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
600 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung geschlossen
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
600 l/min
Mittelstellung geschlossen
8 bar
150,30 €
Ventilbetätigung
Magnetschalter, Magnetventil – Pneumatisch betätigt
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 in.
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
5/2, 5/3, 3/2
Durchfluss
Von 5,19 bis 12 Kv
Spannung
115 VAC, 24 VAC, 24 VDC, 230 VAC
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar

Merkmale

  • Kunststoffgehäuse mit G1/8-Gewinde und NBR-Dichtungen für eine längere Lebensdauer
  • Handhabt geölte oder ungeölte Luft sowie neutrales Gas
  • Umgebungstemperaturbereich 5 °C bis 50 °C
  • Erfüllt alle relevanten EU-Richtlinien

Teile und Zubehör

Search
1-9 von 9 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen