AVENTICS-P-RTC

AVENTICS™ Kolbenstangenlose Zylinder der Serie RTC

Produktbeschreibung

Die kolbenstangenlosen Zylinder der AVENTICS Serie RTC ermöglichen eine optimale Hublänge im Verhältnis zur Baugröße. Die einzigartige ovale Kolbenform und die einteilige Schlitten-/Kolbeneinheit sind neben der vielen gemeinsamen Ausstattungsdetails die prägenden Merkmale der kolbenstangenlosen Zylinder der Serie RTC. Sie sind in vier Varianten erhältlich: als Grundausführung, Gleitlager, Kompaktführung und Schwerlastausführung für große Lasten. Mit ihren unterschiedlich ausgeprägten Stärken realisieren sie Bewegungen und Positionierungen in einer großen Einsatzbandbreite. Das spart Platz und erleichtert das Maschinendesign. Die Einsatzbandbreite reicht von Kolbendurchmessern von 16 mm bis 80 mm und Hublängen bis 9 900 mm. Bei extremer Reproduzierbarkeit kann ein großer Geschwindigkeitsbereich von 0,01 m/s bis zu > 20 m/s realisiert werden.

Produkte

Search
1-10 von 381 Produktergebnissen
:
294,67 €
304,32 €
313,97 €
323,62 €
333,27 €
342,92 €
352,57 €
362,22 €
399,17 €
411,26 €

Merkmale

  • Der ovale Kolben ermöglicht höhere Lasten, Drehmomente und Kompaktheit
  • Das umfassende Programm mit vielfältigen Varianten und Ausstattungen ermöglicht individuell auf die Anwendung zugeschnittene Konfigurationen.
  • Einteiliger Schlitten und Kolben erhöhen die Stabilität
  • Minimale Leckage und großer Geschwindigkeitsbereich durch spezielles Innendichtungsband und Schmierfett

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 139 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
1,05 €
2,78 €
16,68 €
27,52 €
46,44 €
134,44 €
143,55 €
204,07 €
45,46 €
57,71 €

Dokumentation und Zeichnungen