Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820056001

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie HF02-LG 0820056001

95,33 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

HF02 - 5/2AR - 024DC

Betätigung
elektrisch
Schaltprinzip
5/2, beidseitig betätigt
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
rastend
Vorsteuerung
extern, intern
Nenndurchfluss Qn
1400 l/min
Betriebsdruck min.
-0.9 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-15% / +20%
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Vorsteuerventilbreite
16 mm, weich dichtend
Leistungsaufnahme DC
0.35 W
Einschaltdauer
100 %
typ. Einschaltzeit
19 ms
typ. Ausschaltzeit
30 ms
Zertifikate
UR (Underwriters Laboratories) ‒ nur Vorsteuerventil
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.144 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³

Merkmale

  • Modulare Ausführung mit bis zu 32 Ventilen und 32 Spulen
  • Hohe Durchflussraten bis zu 1 400 l/min
  • Vorsteuerventil mit 0,35 W pro Spule
  • Grundplatten aus Kunststoff optimieren das Gewicht
  • Direktmontage an Systemprofilen von Baugruppen
  • Multipol- oder Feldbusverbindung bieten umfangreiche Konnektivität

Dokumentation und Zeichnungen