AVENTICS-0820058002

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC15 0820058002

101,87 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

TC15-5/2XX-AR-110AC-I-FORM_C-SGL

B10
Betätigung
elektrisch
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
rastend
Vorsteuerung
intern
Nenndurchfluss Qn
1500 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Betriebsdruck min.
2.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
110 V AC
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
ISO 15217, Form C
Norm elektr. Anschluss
ISO 15217
Schutzart mit Anschluss
IP65
Vorsteuerventilbreite
15 mm, weich dichtend
Einschaltdauer
100 %
typ. Einschaltzeit
21 ms
typ. Ausschaltzeit
22 ms
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.235 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt

Merkmale

  • Hervorragendes Verhältnis Bauraum/Durchfluss
  • Große Auswahl an elektrischen Anschlüssen
  • Elektrische oder pneumatische Betätigung
  • Lange Lebensdauer
  • Einstellbare Spule mit vier 90°-Positionen