AVENTICS-0821201102

AVENTICS™ Drosselventil, Serie CH02 0821201102

13,11 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CH02 G1/8 700 L/MIN NG4

Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Anschluss 1
G 1/8
Typ
Drosselventil mit Schalldämpfer
Medium
Druckluft
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Durchfluss Qn
700 l/min
Anzugsmoment für Schalldämpfer max.
3 Nm
Gewicht
0.025 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schalldämpfer
Nichtrostender Stahl

Merkmale

  • Qn = 200 l/Min ... 4 100 l/Min