AVENTICS-0821302026

AVENTICS™ Druckregelventil, Serie MU1-RGS 0821302026

226,60 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

MU1-RGS-G012-GAN-DS P(0,05-8,00)

Funktion
Standard-Druckregler
Bestandteile
Druckregelventil
Manometer
ohne Manometer
Einbaulage
Beliebig
Reglertyp
Membran-Druckregelventile
Anschluss
G 1/2
Nenndurchfluss Qn
5500 l/min
Druckregelbereich min.
0.2 bar
Druckregelbereich max.
8 bar
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
13 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betätigung
pneumatisch
Reglerfunktion
mit Sekundärentlüftung
Druckversorgung
einseitig
Steuerdruck max.
8 bar
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Gewicht
1.1 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Hohe Durchflussraten aufgrund der großen Nennweite möglich
  • Robuste Konstruktion
  • Metallgehäuse
  • Geeignet für den Betrieb in rauen Umgebungen

Dokumentation und Zeichnungen