AVENTICS-0821302043

AVENTICS™ Druckbegrenzungsventil, Serie MU1 0821302043

35,46 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

MU1-RGR-G018-GAN-SS P(0,10-2,00)

Druckluftanschluss Eingang
G 1/8
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Druckregelbereich min.
0.1 bar
Druckregelbereich max.
2 bar
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße
5 µm
Nenndurchfluss Qn
300 l/min
Gewicht
0.14 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Hohe Durchflussraten aufgrund der großen Nennweite möglich
  • Robuste Konstruktion
  • Metallgehäuse
  • Geeignet für den Betrieb in rauen Umgebungen

Dokumentation und Zeichnungen