Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821302052

AVENTICS™ Präzisions-Druckregelventil, Serie PR1-RGP 0821302052

405,99 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

0

Funktion
Präzisions-Druckregler
Bestandteile
Präzisions-Druckregelventil
Anschluss
G 3/8
Qn =
5600 l/min
Einbaulage
Beliebig
Reglertyp
Membran-Druckregelventile
Druckregelbereich min.
0.05 bar
Druckregelbereich max.
10 bar
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-35 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Betätigung
pneumatisch
ATEX
ATEX-geeignet
Zertifikate
ATEX-geeignet
Reglerfunktion
mit Sekundärentlüftung
Druckversorgung
einseitig
Eigenluftverbrauch qv max.
6 l/min
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Empfohlene Vorfilterung
5 µm
Steuerdruck max.
10 bar
Gewicht
1.26 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Chloropren-Kautschuk

Merkmale

  • Präzise Druckregelung des Ausgangsdrucks
  • Hohe Leistung
  • Flexibel
  • Bessere Zuverlässigkeit

Dokumentation und Zeichnungen