AVENTICS-1820415125

AVENTICS™ Oval-Sauggreifer, Serie FSO 1820415125

27,07 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

FSO-15X45-NBR-G014-EX

Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-30 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
120 °C
Druckluftanschluss
G 1/4
Haltekraft
28.2 N
Volumen
0.98 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
10 mm
Abriebswert gemäß Norm
100-120 mm³
Härte gemäß Norm
60 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Außengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.014 kg

Dokumentation und Zeichnungen