AVENTICS-1823300008

AVENTICS™ Muffe 1823300008

4,25 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

FPT-S-RSK-G012-G012

Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Anschluss G
G 1/2
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Anschluss D
G 1/2
Typ
FPT-S-RSK
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
5 Stück
Werkstoff
Messing

Dokumentation und Zeichnungen