AVENTICS-1823340001

AVENTICS™ Serie NU2 1823340001

1,01 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

NU2-S-RNU-DA06

Verschraubungstyp
Überwurfmutter
Typ
NU2-S-RNU
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
15 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Liefereinheit
50 Stück
Gewicht
0.005 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing

Dokumentation und Zeichnungen