AVENTICS-1827000006

AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 1827000006

2,11 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

M5

Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Druckluftanschluss
M5
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Schalldruckpegel
72 dB
Nenndurchfluss Qn
398 l/min
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.004 kg
Werkstoff Schalldämpfer
Sinterbronze
Werkstoff Gewinde
Messing